Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9111 € - 3,9111 € | 345 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
0,754 € - 0,754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PA
|
||
1,1128 € - 1,1128 € | 72 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Male
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
4,9956 € - 4,9956 € | 25 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenol
|
||
0,4996 € - 0,6241 € | 1000 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
8,1772 € - 8,1772 € | 7 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Matica
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenol
|
||
2,6129 € - 5,7145 € | 18 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PA
|
||
2,3692 € - 5,7998 € | 312 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
|
PA
|
||
8,4019 € - 10,2416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
5,7364 € - 6,8954 € | 8 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Priechodný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
4,114 € - 4,114 € | 51 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
6,5476 € - 7,9238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PP
|
||
18,4346 € - 18,7135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
486 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PA
|
|||
10,2561 € - 12,2696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
|
PP
|
||
8,0459 € - 9,6077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PP
|
||
4,3227 € - 5,1734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Priechodný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
5,7922 € - 6,9446 € | 2 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
15,1961 € - 15,4274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyamid
|
||
2,6944 € - 2,6944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Matica
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku