Menu Hľadať

Ovládacie páčky

Na sklade

Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Priemer tela Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
11,4445 € - 16,8387 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
33.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
10,526 € - 15,4683 € 8 Na sklade
25.0 mm
33.0 mm
11,532 € - 16,9553 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
11,6632 € - 17,1741 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
33.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
33.0 mm
16,2847 € - 22,3204 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
47.0 mm
Ovládacia páka 134.5 mm 5.0 mm PA

10214114


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    5.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm M20 PA

10214039

Cenové rozpätie
16,8387 € - 11,4445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    84.5 mm
Ovládacia páka 104.0 mm 10.0 mm PA

10214107


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    10.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm M8 PA

10214022

Cenové rozpätie
15,4683 € - 10,526 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    84.5 mm
Ovládacia páka 104.0 mm M10 PA

10214053

Cenové rozpätie
16,9553 € - 11,532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    10.0 mm
Ovládacia páka 104.0 mm M8 PA

10214046

Cenové rozpätie
17,1741 € - 11,6632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    104.0 mm
Ovládacia páka 112.0 mm 10.0 mm PA

10214121


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    10.0 mm
Ovládacia páka 104.0 mm 5.0 mm PA

10214091


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    5.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm 5.0 mm PA

10214077


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    5.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm 10.0 mm Technopolymér GF

10214084


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Technopolymér GF
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Materiál hriadeľa
    Technopolymér
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
Ovládacia páka 112.0 mm M12 PA

10214060

Cenové rozpätie
22,3204 € - 16,2847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    47.0 mm
  • Výška tela
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    112.0 mm