Menu Hľadať

Ovládacie páčky - bez rukoväte

Vo výrobe

Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Dĺžka dlhého závitu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M6
63.5 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8
127.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
203.2 mm
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
127.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8
63.5 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
88.9 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
152.4 mm
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
152.4 mm
19.1 mm
Tyč riadiacej páky M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Tyč riadiacej páky M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
Tyč riadiacej páky M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    25.4 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    203.2 mm
Tyč riadiacej páky M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
Tyč riadiacej páky 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Tyč riadiacej páky M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    88.9 mm
Tyč riadiacej páky 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    19.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    152.4 mm
Tyč riadiacej páky M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    19.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková dĺžka
    152.4 mm