Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,305 € - 6,305 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
6.85 in
 
174.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 7,0595 € - 7,0595 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 4,5805 € - 4,5805 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
2.835 in
 
72.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 5,1329 € - 5,1329 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
4.921 in
 
125.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 7,3693 € - 7,3693 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 4,9174 € - 4,9174 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 7,3963 € - 7,3963 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
4.921 in
 
125.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 6,2646 € - 6,2646 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 14,0965 € - 14,0965 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
6.299 in
 
160.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 11,465 € - 11,465 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
4.921 in
 
125.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 7,7466 € - 7,7466 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
4.921 in
 
125.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 8,6357 € - 8,6357 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 6,5071 € - 6,5071 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 8,7435 € - 8,7435 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
4.921 in
 
125.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 4,6883 € - 4,6883 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 6,0221 € - 6,0221 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 6,0894 € - 6,0894 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
2.835 in
 
72.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 16,2944 € - 16,2944 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M14 x 2.0
 
 | 
 
7.012 in
 
178.1 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
| 12,7044 € - 12,7044 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
6.299 in
 
160.0 mm
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
||
| 4,7557 € - 4,7557 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku