Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál hriadeľa | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0221 € - 6,0221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
||
12,7044 € - 12,7044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
4,6883 € - 4,6883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
||
4,7827 € - 4,7827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
||
6,2646 € - 6,2646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
11,465 € - 11,465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
7,0595 € - 7,0595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
4,5805 € - 4,5805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oceľ
|
||
6,305 € - 6,305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oceľ
|
||
8,6357 € - 8,6357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
8,7435 € - 8,7435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
4,7557 € - 4,7557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
||
16,2944 € - 16,2944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Oceľ
|
||
5,1329 € - 5,1329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oceľ
|
||
7,3693 € - 7,3693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku