Menu Hľadať

Panelové príchytky

Na sklade

Panel Catches are mounted onto cabinet doors or access panels and work with a striker to keep them closed tightly. These panel catches have an audible lock and release and are effective latching devices for enclosures.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,4796 € - 0,4796 € 468 Na sklade
0,7246 € - 0,7246 € 1500 Na sklade
0,2274 € - 0,2274 € 500 Na sklade
0,3804 € - 0,8397 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna PP Západka do panela - samica

10153239

Cenové rozpätie
0,4796 € - 0,4796 €

Úroveň zásob
468 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Zaisťovací prvok do panelu 16.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10002438

Cenové rozpätie
0,7246 € - 0,7246 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.8 mm
  • Celková šírka
    16.5 mm
  • Výška základne
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Typ otvoru
    Obdĺžnik
Západka do panela - samica Polyamid 6 Prírodná

10153260

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Dverová západka - samica 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

10324929

Cenové rozpätie
0,8397 € - 0,3804 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Štandardné
    UL
  • Štandardné
    RoHs