Menu Hľadať

Panelové svorníky

Na sklade

Panel Strikers are mounted onto cabinet doors or access panels and work with a catch to keep them closed tightly. These panel strikers have an audible lock and release and are effective latching devices for enclosures.

Skupina SR: SR5075

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál Celková šírka Kúpiť
0,4971 € - 1,0992 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
0,2128 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
0,3192 € - 0,3192 € 1000 Na sklade
High Impact Modified Nylon 6/6
0,5699 € - 0,5699 € 500 Na sklade
Dichromate Plated Steel
0,4534 € - 0,4534 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
Acetál
0,1866 € - 0,1866 € 500 Na sklade
POM
2,5325 € - 6,1439 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Oceľ
16.0 mm
2,5221 € - 5,2965 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Oceľ
11.0 mm
0,2018 € - 0,2018 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Acetál
7.0 mm
0,4796 € - 0,4796 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
4,1964 € - 8,8124 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
Oceľ
19.0 mm
Dverová západka - samec 26.0 mm 3.1 mm PA

10324936

Cenové rozpätie
1,0992 € - 0,4971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Zaisťovací prvok do panelu 14.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10153277

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    2.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    5
Zaisťovací prvok do panelu High Impact Modified Nylon 6/6 Čierna

10002391

Cenové rozpätie
0,3192 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Typ
    6
  • Commodity Code
    3926909790
Zaisťovací prvok do panelu Dichromate Plated Steel Čierna

10153697

Cenové rozpätie
0,5699 € - 0,5699 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    7318190090
Zaisťovací prvok do panelu 3.7 mm 28.6 mm Acetál Čierna

10153253

Cenové rozpätie
0,4534 € - 0,4534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.7 mm
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Zaisťovací prvok do panelu POM Prírodná

10002421

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Zaisťovací prvok do panelu 16.0 mm 50.0 mm Oceľ Prírodná

10208090

Cenové rozpätie
6,1439 € - 2,5325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    Zaisťovací prvok
Zaisťovací prvok do panelu 11.5 mm 35.0 mm Oceľ Prírodná

10208083

Cenové rozpätie
5,2965 € - 2,5221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    Zaisťovací prvok
Zaisťovací prvok do panelu 10.2 mm 25.0 mm Acetál Čierna

10153826

Cenové rozpätie
0,2018 € - 0,2018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    2.2 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Farba
    Čierna
Zaisťovací prvok do panelu Polyamid 6.6 Čierna

10153246

Cenové rozpätie
0,4796 € - 0,4796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    2.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2 Supertough
  • Typ
    2
Zaisťovací prvok do panelu 21.0 mm 70.0 mm Oceľ Prírodná

10208106

Cenové rozpätie
8,8124 € - 4,1964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    Zaisťovací prvok