Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Skupina SR: SR5468
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0461 € - 17,9215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 28,6033 € - 56,6618 € | 171 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 56,5381 € - 112,0096 € | 20 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 31,8605 € - 66,907 € | 1 Na sklade |
Opačná ruka
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 6,7276 € - 13,3217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,0263 € - 13,0827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 5,8174 € - 12,8437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 15,1195 € - 21,1673 € | 50 Na sklade |
Univerzálne
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 7,5384 € - 14,0385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,7276 € - 13,3217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,2014 € - 12,2762 € | 10 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 47,7908 € - 100,3605 € | 16 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 10281123 | 31,8605 € - 66,907 € | 1 Na sklade |
Pre ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 6,3863 € - 12,6646 € | 25 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 12,0757 € - 23,9252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Oceľ
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 58,1027 € - 115,1159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3178 € - 8,2721 € | 7 Na sklade |
Univerzálne
|
Oceľ
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,9166 € - 4,537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku