Menu Hľadať

Pánty skryté - naskrutkovanie

Na sklade

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

Skupina SR: SR5468

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer montáže Materiál západky Celková dĺžka krídla Celková šírka Kúpiť
190 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
60.0 mm
32.5 mm
97 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
65.0 mm
32.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
80.0 mm
34.0 mm
1 Na sklade
Univerzálne
80.0 mm
34.0 mm
417 Na sklade
Univerzálne
Oceľ
107.0 mm
28.5 mm
350 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
65.0 mm
39.0 mm
191 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
65.0 mm
23.5 mm
239 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
45.0 mm
28.0 mm
36 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
65.0 mm
23.5 mm
463 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
65.0 mm
32.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
45.0 mm
28.0 mm
5 Na sklade
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
32.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre ľavákov
Oceľ
32.0 mm
28.0 mm
100 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
65.0 mm
32.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
60.0 mm
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pravé
Oceľ
32.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
32.0 mm
28.0 mm
7 Na sklade
Univerzálne
Oceľ
107.0 mm
28.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
65.0 mm
39.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Oceľ
65.0 mm
39.0 mm
  • z/zo 3
Skrytý záves 120 ° 60.0 mm 32.5 mm Oceľ

20125967


Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20125943


Úroveň zásob
97 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056131


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Celková šírka
    34.0 mm
  • Výška
    23.0 mm
Skrytý záves 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056124


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Celková šírka
    34.0 mm
  • Výška
    20.0 mm
Skrytý záves 110 ° 107.0 mm 28.5 mm Oceľ

20126520


Úroveň zásob
417 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.5 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    107.0 mm
  • Celková šírka
    28.5 mm
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20074630


Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Oceľ

20078454


Úroveň zásob
191 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    18.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    23.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrytý záves 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20080020


Úroveň zásob
239 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    107.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Screw
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 23.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20078447


Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    18.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    23.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Skrytý záves 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Oceľ

20079390


Úroveň zásob
463 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20080037


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka krídla
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    107.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Screw
Skrytý záves 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20068783


Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    16.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    32.0 mm
  • Celková dĺžka
    58.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 32.0 mm 28.0 mm Oceľ

20068752


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    16.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    32.0 mm
  • Celková dĺžka
    58.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20079383


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20068806


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    18.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková dĺžka
    84.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Oceľ

20068790


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    16.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    32.0 mm
  • Celková dĺžka
    58.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 32.0 mm 28.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20068745


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť posunutia
    16.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    32.0 mm
  • Celková dĺžka
    58.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 110 ° 107.0 mm 28.0 mm Oceľ

20080013


Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.5 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    107.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20125950


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Skrytý záves 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Oceľ

20125981


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Vzdialenosť posunutia
    20.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Farba
    Prírodná