The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Skupina SR: SR5545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vzdialenosť posunutia | Celková dĺžka krídla | Materiál tela | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1296 € - 4,8682 € | 93 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20124304 | 3,4153 € - 5,3128 € | 23 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.516 in
38.5 mm
|
|
| 3,7544 € - 5,2562 € | 3 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3503 € - 7,4905 € | 55 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20124328 | 3,1719 € - 4,4406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 20078430 | 2,5508 € - 3,968 € | 87 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
| 2,2004 € - 3,4229 € | 188 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,6516 € - 4,1248 € | 164 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,1296 € - 4,8682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,178 € - 5,8493 € | 20 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku