Menu Hľadať

Papierové kónické krytky

Na sklade

Kónické papierové uzávery sú ideálne na nanášanie farieb a práškových farieb. Vyrobená zo zmesi použitých a nepoužitých materiálov Môže vydržať prevádzkovú teplotu až do +205C.

  • Papierové kónické krytky sú typom ochranného uzáveru, ktorý vydrží teploty až do 204 C.
  • Ideálne použitie na konce trubiek, potrubí alebo iných valcovitých predmetov.
  • Vyrobené sú zo zmesi pôvodných a nespotrebovaných materiálov, takže sa dajú recyklovať.
Materiál: Krepový papier Farba: Hnedá Skupina SR: SR6114

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 A H Kúpiť
0,1023 € - 0,1232 € 6780 Na sklade
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
0,0799 € - 0,0942 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,2432 € - 0,283 € 100 Na sklade
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
0,2417 € - 0,5645 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
0,2104 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
0,1284 € - 0,155 € 8180 Na sklade
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
0,1155 € - 0,1352 € 5465 Na sklade
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,347 € - 0,4181 € Požiadajte o dodací termin tu
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,1792 € - 0,2176 € 130 Na sklade
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,1963 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,0481 € - 0,1141 € 3050 Na sklade
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,4565 € - 0,5319 € 80 Na sklade
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,3001 € - 0,3569 € Požiadajte o dodací termin tu
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,1536 € - 0,1863 € 200 Na sklade
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,3612 € - 0,4338 € Požiadajte o dodací termin tu
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
Kónická krytka a zátka 19.8 mm 21.1 mm Krepový papier

10272060

Cenové rozpätie
0,1232 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
6780 Na sklade
Atribúty
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 12.2 mm 19.1 mm Krepový papier

10272053

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 42.7 mm 51.1 mm Krepový papier

10272138

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 46.5 mm 48.0 mm Krepový papier

10272145

Cenové rozpätie
0,5645 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 41.1 mm 42.9 mm Krepový papier

10272121

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 24.1 mm 27.4 mm Krepový papier

10272084

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
8180 Na sklade
Atribúty
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 20.6 mm 24.1 mm Krepový papier

10272077

Cenové rozpätie
0,1352 € - 0,1155 €

Úroveň zásob
5465 Na sklade
Atribúty
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 65.7 mm 72.3 mm Krepový papier

10272169

Cenové rozpätie
0,4181 € - 0,347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 33.3 mm 38.6 mm Krepový papier

10272107

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 36.8 mm 41.1 mm Krepový papier

10272114

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 8.9 mm 10.2 mm Krepový papier

10272046

Cenové rozpätie
0,1141 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
3050 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 84.3 mm 92.2 mm Krepový papier

10272183

Cenové rozpätie
0,5319 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 59.2 mm 59.4 mm Krepový papier

10272152

Cenové rozpätie
0,3569 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 28.7 mm 33.0 mm Krepový papier

10272091

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier
Kónická krytka a zátka 71.9 mm 72.4 mm Krepový papier

10272176

Cenové rozpätie
0,4338 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Farba
    Hnedá
  • Materiál
    Krepový papier