Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Populárna séria súbežných ochranných zátok s dizajnom pútka. Navrhnuté na účinnú ochranu počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Tieto zástrčky majú integrovanú záložku, ktorá umožňuje rýchle a beznámažné odstránenie bez potreby ďalších nástrojov.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTLLPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | L | D | h | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0278 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0256 € - 0,0399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,0359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1201 € - 0,1869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1553 € - 0,2416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,2322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
2.378 in
60.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,1012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,078 € - 0,1213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku