Menu Hľadať

Plastové lopatkové matice

Na sklade

Fly Nuts are a type of Wing Nut, which are sometimes known as Finger Nuts. This is because the Fly Nut, like Wing Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side that provide extra grip during assembly. This allows for tool-free installation and removal, which is also quick and easy.

Our Fly Nut range is made from Nylon 6/6, and is available in a Natural appearance or in White RAL 9010. Two variations of these nuts are available; the first features wings that are aligned with nuts body length, and the others wings exceed the length of the body.

  • Thread Sizes: M4, M5, M6 and M8.
  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Rozpätie krídla Kúpiť
750 Na sklade
M5
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.5 mm
2000 Na sklade
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6
13.0 mm
1200 Na sklade
M5
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4
13.0 mm
Krídlová matica M5 12.5 mm Polyamid Prírodná

10064917


Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M6 12.5 mm Polyamid Prírodná

10064924


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M8 13.0 mm Polyamid Prírodná

10262498


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M4 12.5 mm Polyamid Prírodná

10064900


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M6 13.0 mm Polyamid Prírodná

10326862


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M5 13.0 mm Polyamid Prírodná

10326855


Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M4 13.0 mm Polyamid Prírodná

10326848


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6