Zátky karosérie sú určené na uzavretie dutín v paneli a utesnenie otvorov alebo dier, pričom chránia pred ostrými hranami. Zátky ponúkajú čistý povrch. Vďaka jednoduchej konštrukcii na zatlačenie poskytuje aj bezpečné uchytenie. Odoláva teplotám od -40C až po 135C.
Materiál: TPR, TPE, Silikón Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 HB, UL94 V-0Skupina SR: SR1851, SRBP, SRLTP
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | T2 | Materiál | D | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2271 € - 0,2271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5117 € - 0,5117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,7203 € - 3,6126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikónová guma
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,7421 € - 0,7421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikónová guma
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,4315 € - 0,4315 € | 400 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikónová guma
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0115 € - 1,0115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikónová guma
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1054 € - 1,1282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikónová guma
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,5992 € - 0,5992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4315 € - 0,4315 € | 4000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikónová guma
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2945 € - 0,2945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5175 € - 0,5175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikónová guma
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,484 € - 0,484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,3018 € - 0,3018 € | 840 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6545 € - 0,6545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku