Menu Hľadať

Ploché podložky - gumené

Na sklade

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,1162 € - 0,1162 € 6000 Na sklade
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0691 € - 0,0691 € 211880 Na sklade
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1588 € - 0,1588 € 51000 Na sklade
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,2522 € - 0,2522 € 500 Na sklade
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1111 € - 0,1111 € 36800 Na sklade
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,4723 € - 0,4723 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2945 € - 0,2945 € 8000 Na sklade
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3352 € - 0,3352 € 5250 Na sklade
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,8265 € - 0,8265 € 250 Na sklade
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,1881 € - 1,1881 € 5000 Na sklade
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0845 € - 0,0845 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,05 € - 0,05 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0671 € - 0,0671 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0401 € - 0,0401 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0666 € - 0,0666 € 16600 Na sklade
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0957 € - 0,0957 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0368 € - 0,0368 € 38000 Na sklade
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1457 € - 0,1457 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0635 € - 0,0635 € 39814 Na sklade
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,06 € - 0,06 € 2575 Na sklade
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • z/zo 3
Podložka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Cenové rozpätie
0,1162 € - 0,1162 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Cenové rozpätie
0,0691 € - 0,0691 €

Úroveň zásob
211880 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
51000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Cenové rozpätie
0,1111 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
36800 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Cenové rozpätie
0,4723 € - 0,4723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Cenové rozpätie
0,2945 € - 0,2945 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Cenové rozpätie
0,3352 € - 0,3352 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Cenové rozpätie
0,8265 € - 0,8265 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Cenové rozpätie
1,1881 € - 1,1881 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Cenové rozpätie
0,0845 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Cenové rozpätie
0,05 € - 0,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Cenové rozpätie
0,0401 € - 0,0401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
16600 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Cenové rozpätie
0,0368 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Cenové rozpätie
0,1457 € - 0,1457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Cenové rozpätie
0,0635 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
39814 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,06 €

Úroveň zásob
2575 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka