Menu Hľadať

Podložky ploché - PEEK

Vo výrobe

Ploché podložky, vyrobené z materiálu PEEK, majú vysokú mechanickú pevnosť, vynikajúcu chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Zabezpečuje robustný a rovný povrch na rozloženie napätia, čo pomáha znižovať poškodenie pri montáži a predlžovať životnosť komponentov. Ideálne na použitie v prostrediach s vysokými mechanickými zaťaženiami alebo opakovanými pohybmi.

Tesnenia si zachovávajú svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C, čo ich robí ideálnymi na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom priemysle. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR1929

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 h1 d1 Pre závit Kúpiť
1,3059 € - 1,451 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5
1.6
6.4
M6
2,6454 € - 2,9393 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0
1.6
8.4
M8
0,7813 € - 0,8681 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
0.5
3.2
M3
0,988 € - 1,0977 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1.0
5.3
M5
3,4156 € - 3,7951 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0
2.0
10.5
M10
0,9041 € - 1,0046 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
0.8
4.3
M4
Plochá podložka M6 6.4 12.5 1.6 Béžová PEEK

20828431

Cenové rozpätie
1,451 € - 1,3059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
Plochá podložka M8 8.4 17.0 1.6 Béžová PEEK

20828448

Cenové rozpätie
2,9393 € - 2,6454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
Plochá podložka M3 3.2 7.0 0.5 Béžová PEEK

20828400

Cenové rozpätie
0,8681 € - 0,7813 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
Plochá podložka M5 5.3 10.0 1.0 Béžová PEEK

20828424

Cenové rozpätie
1,0977 € - 0,988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
Plochá podložka M10 10.5 21.0 2.0 Béžová PEEK

20828455

Cenové rozpätie
3,7951 € - 3,4156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm
Plochá podložka M4 4.3 9.0 0.8 Béžová PEEK

20828417

Cenové rozpätie
1,0046 € - 0,9041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • Pevnosť v ťahu (N)
    116 N/mm