These unique supports act as a spring. The part flexes and can provide continuous support to the PCB.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Uzamknutie s dvomi výstupkami
|
Uzamknutie s dvomi výstupkami
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku