These supports are installed onto the bottom board by pushing them onto a #8 or M4 screw or stud. The teeth inside the spacer grip onto the threads. The top fixing is a locking bayonet nose.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Rozsah hrúbky panela A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,155 € - 0,1905 € | 700 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,1905 € | 26000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,1905 € | 5000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,1905 € | 270 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku