Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These innovative spacers are mounted to the panel with a rivet that is designed into the part. As you push the head of the spacer down, the legs expand locking it into place. They are available in 13 metric spacer lengths in a UL94 V-2 rated nylon.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kompatibilného otvoru v paneli | Hrúbka steny | Hrúbka steny | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1479 € - 0,1778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,3912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1592 € | 940 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku