Menu Hľadať

Poistný krúžok Čierna 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

Tieto poistné krúžky z čierneho POM sú určené na použitie na nápravách s vopred vyrobenou drážkou. Poistný krúžok sa dodáva s okrajom, ktorý pomáha pri montáži a demontáži.
Nový kód produktu:

10052303

Starý kód produktu:

011202359905

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0581 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

58,10 €

1000 x 0,0581 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyoxymetylén
Typ podložky Podložka poistného krúžku
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás