Menu Hľadať

Poistné krúžky

Na sklade

Poistné krúžky sa vkladajú do pripravených drážok na hriadeľoch na zaistenie proti axiálnemu pohybu určitého komponentu alebo zostavy. Poistné krúžky majú výstupok pre ľahkú montáž a demontáž. Môžu byť aj z POM. (acetál)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Hrúbka Kúpiť
0,1215 € - 0,1691 € 27500 Na sklade
18.5 mm
0,091 € - 0,1271 € 16000 Na sklade
14.0 mm
0,0758 € - 0,106 € 27500 Na sklade
9.0 mm
0,0683 € - 0,0953 € 32396 Na sklade
7.0 mm
0,0835 € - 0,1164 € 59500 Na sklade
11.0 mm
0,1516 € - 0,1968 € 7500 Na sklade
23.0 mm
0,0607 € - 0,0607 € 11000 Na sklade
6.0 mm
0,0873 € - 0,1218 € 50500 Na sklade
14.0 mm
Poistný krúžok 9.0 mm 18.5 mm POM Čierna

10052365

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1215 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    18.5 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.4 mm
Poistný krúžok 7.0 mm 14.0 mm POM Čierna

10052358

Cenové rozpätie
0,1271 € - 0,091 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.3 mm
Poistný krúžok 4.0 mm 9.0 mm POM Čierna

10052327

Cenové rozpätie
0,106 € - 0,0758 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.1 mm
Poistný krúžok 3.2 mm 7.0 mm POM Čierna

10052310

Cenové rozpätie
0,0953 € - 0,0683 €

Úroveň zásob
32396 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.0 mm
Poistný krúžok 5.0 mm 11.0 mm POM Čierna

10052334

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
59500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.1 mm
Poistný krúžok 12.0 mm 23.0 mm POM Čierna

10052372

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.6 mm
Poistný krúžok Čierna 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.0 mm
Poistný krúžok 6.0 mm 14.0 mm POM Čierna

10052341

Cenové rozpätie
0,1218 € - 0,0873 €

Úroveň zásob
50500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Typ podložky
    Podložka poistného krúžku
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Výška kompatibilnej drážky
    1.3 mm