Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Skupina SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2145 € - 3,2145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Biela
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,5874 € - 0,6116 € | 2880 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,6095 € - 15,0839 € | 2 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,0723 € - 3,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,6095 € - 15,0839 € | 100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1,2445 € - 1,2445 € | 10 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Biela
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 38,958 € - 114,5485 € | 6 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 1,5361 € - 1,5361 € | 53 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,7636 € - 1,7636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,7166 € - 2,7166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 55,4429 € - 162,9962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 6,0306 € - 6,0306 € | 291 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,1816 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,763 € - 24,763 € | 3 Na sklade |
10.236 in
260.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,2046 € - 2,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6343 € - 0,6343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 5,092 € - 7,1259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Biela
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 0,3968 € - 0,5547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 1,4649 € - 2,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 25,7444 € - 53,2867 € | 4 Na sklade |
10.236 in
260.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku