Menu Hľadať

Posuvné západky

Na sklade

Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.

Skupina SR: SR5539

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kompatibilného otvoru Materiál západky Typ/prevedenie západky Šírka kompatibilného otvoru Kúpiť
0,6651 € - 1,0346 € 590 Na sklade
37.3 mm
25.3 mm
0,7416 € - 1,1535 € 1564 Na sklade
37.3 mm
25.3 mm
0,6172 € - 1,0425 € 110 Na sklade
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
4,1045 € - 6,3848 € 7 Na sklade
37.3 mm
25.3 mm
0,6741 € - 1,0987 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
3,4553 € - 5,3748 € Požiadajte o dodací termin tu
25.3 mm
37.3 mm
0,4038 € - 0,4487 € 1880 Na sklade
PA6 GFR30
Zabuchovacie
0,3422 € - 0,5323 € 5180 Na sklade
13.0 mm
8.0 mm
Posuvná západka 1.2 mm Čierna

20059798

Cenové rozpätie
1,0346 € - 0,6651 €

Úroveň zásob
590 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kompatibilného otvoru
    37.3 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    25.3 mm
  • Materiál pružiny
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Posuvná západka 1.5 mm Čierna

20059804

Cenové rozpätie
1,1535 € - 0,7416 €

Úroveň zásob
1564 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kompatibilného otvoru
    37.3 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    25.3 mm
  • Materiál pružiny
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Posuvná západka 0.8 mm 1.2 mm ABS Čierna

20080594

Cenové rozpätie
1,0425 € - 0,6172 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie západky
    Sliding Lock
  • Dĺžka kompatibilného otvoru
    19.0 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    17.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Posuvná západka 0.8 mm 1.5 mm Čierna

20077501

Cenové rozpätie
6,3848 € - 4,1045 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kompatibilného otvoru
    37.3 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    25.3 mm
  • Materiál pružiny
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    8301300000
Posuvná západka 1.2 mm 1.5 mm ABS Čierna

20126193

Cenové rozpätie
1,0987 € - 0,6741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie západky
    Sliding Lock
  • Dĺžka kompatibilného otvoru
    19.0 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    17.0 mm
  • Materiál pružiny
    Nehrdzavejúca oceľ
Posuvná západka 0.8 mm 1.5 mm Čierna

20126278

Cenové rozpätie
5,3748 € - 3,4553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kompatibilného otvoru
    25.3 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    37.3 mm
  • Materiál pružiny
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Posuvná západka 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Čierna

10468982

Cenové rozpätie
0,4487 € - 0,4038 €

Úroveň zásob
1880 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie západky
    Zabuchovacie
  • Celková šírka
    28.4 mm
  • Materiál pružiny
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    PA6 GFR30
Posuvná západka 1.5 mm Čierna

10092026

Cenové rozpätie
0,5323 € - 0,3422 €

Úroveň zásob
5180 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kompatibilného otvoru
    13.0 mm
  • Šírka kompatibilného otvoru
    8.0 mm
  • Materiál pružiny
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    3926909790