Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
944,4501 € - 944,4501 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
941,9428 € - 941,9428 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
3.3 mm
79,1641 € - 79,1641 € 3 Na sklade
2.2 mm
99,6185 € - 99,6185 € 2 Na sklade
9.80 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
81,176 € - 81,176 € Požiadajte o dodací termin tu
5.60 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
5.8 mm
4,4173 € - 4,4173 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
187,6611 € - 187,6611 € Požiadajte o dodací termin tu
3,7176 € - 3,7176 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
399,9462 € - 399,9462 € Požiadajte o dodací termin tu
4,7965 € - 4,7965 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
4,7235 € - 4,7235 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
262,1598 € - 262,1598 € Požiadajte o dodací termin tu
2,493 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
245,6127 € - 245,6127 € Požiadajte o dodací termin tu
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
6,0356 € - 6,0356 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
  • z/zo 5
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10641378

Cenové rozpätie
944,4501 € - 944,4501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160602

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160633

Cenové rozpätie
941,9428 € - 941,9428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 2.4 mm Polyetylén Prírodná

10268261

Cenové rozpätie
79,1641 € - 79,1641 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    1.8 mm
  • Vnútorná šírka
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    2.2 mm
Priechodkový pás 6.1 mm Polyetylén Prírodná

10268339

Cenové rozpätie
99,6185 € - 99,6185 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    4.3 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
  • Celková dĺžka
    9.8 mm
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160619

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 4.0 mm Polyetylén Prírodná

10268292

Cenové rozpätie
81,176 € - 81,176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    3.3 mm
  • Celková dĺžka
    5.6 mm
Priechodkový pás 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160589

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026540

Cenové rozpätie
4,4173 € - 4,4173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 9.5 mm PS Biela

10152768

Cenové rozpätie
187,6611 € - 187,6611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    1.2 m
  • Plný materiál
    Polystyrén
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10021705

Cenové rozpätie
3,7176 € - 3,7176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyamid 6

10172025

Cenové rozpätie
399,9462 € - 399,9462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026533

Cenové rozpätie
4,7965 € - 4,7965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    2.4 mm
  • Celková šírka
    2.4 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10026632

Cenové rozpätie
4,7235 € - 4,7235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Celková šírka
    6.4 mm
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10163320

Cenové rozpätie
262,1598 € - 262,1598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10019672

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polyetylén LD

10172148

Cenové rozpätie
245,6127 € - 245,6127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160565

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160596

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 4.4 mm

10019689

Cenové rozpätie
6,0356 € - 6,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm