Grommet Sleeves provide extra support and protection for cables and wires that are passing through panels.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Hrúbka steny | Priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105245 | 0,1807 € - 0,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 0,2843 € - 0,5633 € | 4568 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,3122 € | 21800 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,277 € | 2500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,223 € - 0,4163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3382 € - 0,9276 € | 10291 Na sklade |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,3367 € | 16600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,127 € - 0,2519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1369 € - 0,285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,2405 € - 0,6612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,0531 € - 0,0531 € | 1000 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1357 € - 0,2688 € | 7685 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,172 € - 0,223 € | 7650 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,3919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1851 € - 0,3459 € | 800 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1585 € - 0,3329 € | 7950 Na sklade |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku