Menu Hľadať

Priechodky - štandardné/TPE

Vo výrobe

Standard Grommets are available in many different materials. Snap in design enables quick and easy installation. Black PVC - protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber - Resistant to most oils and greases. Withstands temperatures -40C to +135C.TPE - Is a greener alternative to PVC. Suitable for harsh environments with wider operating temperature range. Vary stable material offering a long operating life.EPDM - Heat resistant material for use in extreme temperature environments -40C to +125C.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,078 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0,0896 € - 0,0996 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
0,0942 € - 0,1046 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
0,0774 € - 0,086 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
0,078 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
0,0871 € - 0,0968 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
0,0878 € - 0,0975 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
Káblová priechodka 10.9 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikón

10313626

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    10.9 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikón

10313602

Cenové rozpätie
0,0996 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikón

10313633

Cenové rozpätie
0,1046 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikón

10313619

Cenové rozpätie
0,086 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka 11.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikón

10313640

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka 17.0 mm 12.5 mm 8.0 mm Čierna Silikón

10313657

Cenové rozpätie
0,0968 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Celkový priemer
    17.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka 17.0 mm 12.5 mm 8.0 mm Čierna Silikón

10313664

Cenové rozpätie
0,0975 € - 0,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Celkový priemer
    17.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma