This range of Industrial Articulated Feet feature a threaded stud made from 304 Stainless Steel attached to a black Polyamide (PA) base, providing a maximum articulation of 30. Ideal for use in Food Production Industries and Catering.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2245 € - 20,5101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,6677 € - 23,6677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 20,5101 € - 20,5101 € | 10 Na sklade |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,4753 € - 28,4753 € | 15 Na sklade |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 20,5101 € - 20,5101 € | 23 Na sklade |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10274613 | 23,6677 € - 23,6677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
| 16,6271 € - 16,6271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,6677 € - 23,6677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,3789 € - 24,3789 € | 3 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,9917 € - 27,9917 € | 3 Na sklade |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 33,8659 € - 33,8659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,3789 € - 24,3789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,4488 € - 21,4488 € | 4 Na sklade |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,4488 € - 21,4488 € | 6 Na sklade |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku