Menu Hľadať

Príslušenstvo pre otočné západky

Na sklade

Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Šírka Dĺžka Typ Kúpiť
5,6911 € - 6,3234 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
4,7087 € - 5,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
4,9157 € - 5,4619 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
  • z/zo 2
Lanko s pružinou 1500.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068356

Cenové rozpätie
6,3234 € - 5,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Kábel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068219

Cenové rozpätie
5,2318 € - 4,7087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kábel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068325

Cenové rozpätie
5,4619 € - 4,9157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Commodity Code
    8301409000