Menu Hľadať

Protiprachové krytky

Na sklade

These Dust Caps are designed to keep dust, humidity, dirt, ingress, and other contaminants out of locks. In addition, they offer excellent durability and resistance to wear and tear. They fit the exact hole sizes as the corresponding lock types.

These caps' snug fit and secure closure make them easy to install. As it is installed between the lock and the door, you will need to include the thickness of the dust cap base in your calculations when considering the appropriate grip range. Widely used in various industries, including electronics, automotive, and industrial manufacturing.

  • Material: PU
  • Colour: Black

Please get in touch with customer service for other colours.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Vnútorný priemer krytky Priemer otvoru Kúpiť
0,6556 € - 1,0199 € 323 Na sklade
86.7 mm
30.0 mm
22.5 mm
0,8678 € - 0,8678 € 1000 Na sklade
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Prachový kryt 22.5 mm PU Čierna

20050009

Cenové rozpätie
1,0199 € - 0,6556 €

Úroveň zásob
323 Na sklade
Atribúty
  • Hĺbka základne
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    36.0 mm
  • Vnútorný priemer krytky
    30.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.5 mm
  • Celková dĺžka
    86.7 mm
Prachový kryt For 140 Series Čierna

20063320

Cenové rozpätie
0,8678 € - 0,8678 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Hĺbka základne
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    26.0 mm
  • Vnútorný priemer krytky
    20.0 mm
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    74.0 mm