Tieto pružinové piesty s hladkým telom so zakončením čapom sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: hladké telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Zakončenie čapom u pružinového piestu má zaoblený hrot pre presné zapojenie a vyrovnanie v aplikácii.
Jeho hladké telo uľahčuje vkladanie a drží na mieste pomocou prevedenia na zalisovanie, zatiaľ čo zakončenie čapom umožňuje presné zapojenie a zarovnanie. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
 Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR32282
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Materiál čapu | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8866 € - 4,4472 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
18.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
7.55
 
 | 
 
6.2
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
| 3,3864 € - 5,202 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
26.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
9.55
 
 | 
 
8.1
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 2,7948 € - 4,3044 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
15.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.85
 
 | 
 
4.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 2,5398 € - 3,9066 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
12.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
5.6
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.85
 
 | 
 
3.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
||
| 2,6826 € - 4,1208 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
12.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
5.6
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.85
 
 | 
 
3.8
 
 | 
 
5.0
 
 | 
||
| 2,4276 € - 3,7332 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
10.7
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
4.6
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.85
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
4.0
 
 | 
||
| 2,4684 € - 3,8046 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
10.7
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
4.6
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.85
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
4.0
 
 | 
||
| 2,754 € - 4,233 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
15.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.85
 
 | 
 
4.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 3,3864 € - 5,202 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
26.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
9.55
 
 | 
 
8.1
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 2,8866 € - 4,4472 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
18.0
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
7.55
 
 | 
 
6.2
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku