Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Materiál: Čiernená oceľ, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SR31500
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Pružinová záťaž F1 ≈ N | Pružinová záťaž F2 ≈ N | Materiál | Takt s1 | d1 | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,02 € - 4,02 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Čiernená oceľ
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
6,98 € - 9,31 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
7,60 € - 10,13 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
2,67 € - 3,56 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Čiernená oceľ
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku