Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rebrované koncovky rúrok sú určené na bezpečné utesnenie koncov rúr a rúrok. S funkčným dizajnom na zasunutie je ich zástrčka vybavená vnútornými rebrami, ktoré zabezpečujú silné trenie proti vnútornému priemeru pripojenej rúry. Týmto sa účinne zabraňuje vstupu nečistôt.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRILUPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Priemer rúrky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1477 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,5175 € - 0,575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku