Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0507 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2629 € - 0,4089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,4161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,3376 € - 2,0807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 7,38 € - 8,20 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8"
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Požiadajte o dodací termin tu |