Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Výška rukoväte | Celková dĺžka | Priemer tela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10158968 | 13,8355 € - 13,8355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 10158982 | 18,5153 € - 18,5153 € | 3 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 24,6823 € - 24,6823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 42,5561 € - 52,4844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10214145 | 42,5561 € - 52,4844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 15,4101 € - 15,4101 € | 2 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku