Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kruhové tesniace svorky sú k dispozícii v profiloch s okrajmi a bez okrajov. Poskytuje najnovšie pokroky v oblasti detekcie a izolácie kontaminácie, čo pomáha znižovať straty výrobkov a zvyšovať produktivitu. Majú silné mechanické a tesniace vlastnosti. Majú modrú pečať na ľahkú identifikáciu.
Materiál: VMQ, FKM, EPDM Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Typ/prevedenie krúžku | Farba | Materiál | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2573 € - 37,261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 24,4112 € - 40,8669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 27,6746 € - 46,3304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 40,9899 € - 68,6214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 14,2616 € - 23,8754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,4875 € - 11,4875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 13,5762 € - 22,728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 16,2197 € - 27,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 9,3989 € - 9,3989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 19,1242 € - 32,016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 23,7585 € - 39,7742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 16,1544 € - 16,1544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,4365 € - 25,8423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 26,8915 € - 45,0191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 12,2382 € - 20,4881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 25,0312 € - 41,9049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 15,1753 € - 25,4052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 23,5627 € - 39,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 24,7702 € - 41,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 21,1477 € - 35,4034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku