Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Dokončiť | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1576 € - 5,6752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
Čierna
|
Práškované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0958 € - 3,2602 € | 6 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
Čierna
|
Pochrómované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9358 € - 4,5668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Práškované
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9233 € - 1,4363 € | 690 Na sklade |
1.476 in
37.5 mm
|
Čierna
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,25 € - 5,0556 € | 80 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
Čierna
|
Práškované
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 1,8458 € - 2,5842 € | 55 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Prírodná
|
Pochrómované
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,5877 € - 7,1364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Práškované
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,6356 € - 2,2898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Prírodná
|
Pochrómované
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,8458 € - 2,5842 € | 1 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Práškované
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,9821 € - 3,0833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Prírodná
|
Pochrómované
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8458 € - 2,5842 € | 45 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Práškované
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4358 € - 3,789 € | 31 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
Čierna
|
Práškované
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 2,0609 € - 3,2058 € | 1 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Prírodná
|
Pochrómované
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku