External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Materiál čapu | Celková dĺžka | Dĺžka čapu | Celková šírka | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7918 € - 3,9085 € | 26 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 10102404 | 3,2756 € - 5,0953 € | 184 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
| 2,5977 € - 2,8864 € | 2 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 2,7107 € - 3,0118 € | 22 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 2,5977 € - 2,8864 € | 198 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku