Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Oranžová, Šedá Skupina SR: , SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,1408 € - 0,2958 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
3.2 mm
0,0318 € - 0,0378 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
0,0418 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
4.0 mm
0,1479 € - 0,1479 € 130 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
0,1134 € - 0,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
11.1 mm
0,365 € - 0,4378 € 52 Na sklade
20.8 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
0,0829 € - 0,098 € 6500 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
0,1094 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikón
4.8 mm
0,145 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
5.5 mm
0,0972 € - 0,1186 € 95 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikón
3.2 mm
0,0294 € - 0,0356 € 1000 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikón
0.5 mm
0,0995 € - 0,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikón
3.5 mm
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Prírodná
Silikón
3.8 mm
0,6969 € - 0,8263 € 30 Na sklade
50.8 mm
Čierna
EPDM
44.5 mm
0,0949 € - 0,1163 € 2600 Na sklade
12.7 mm
Modrá
Silikón
3.8 mm
1,0752 € - 1,0752 € 100 Na sklade
44.5 mm
Prírodná
Silikón
34.3 mm
0,1181 € - 0,1436 € 16000 Na sklade
19.1 mm
Zelená
Silikón
4.8 mm
0,0946 € - 0,1166 € 40 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikón
2.0 mm
0,384 € - 0,4432 € 35 Na sklade
72.2 mm
Čierna
EPDM
21.5 mm
0,8761 € - 1,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
72.2 mm
Modrá
Silikón
21.5 mm
  • z/zo 13
Krytka 3.2 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242254

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 2.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250754

Cenové rozpätie
0,0378 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 4.0 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10250846

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 9.0 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10251065

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 11.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10251126

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 25.4 mm 20.8 mm Silikón Prírodná

10545737

Cenové rozpätie
0,4378 € - 0,365 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka 7.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377871

Cenové rozpätie
0,098 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 4.8 mm 12.7 mm Silikón Prírodná

10250310

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 5.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10250327

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 3.2 mm 12.7 mm Silikón Prírodná

10250228

Cenové rozpätie
0,1186 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 0.5 mm 12.7 mm Silikón Prírodná

10250150

Cenové rozpätie
0,0356 € - 0,0294 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 3.5 mm 12.7 mm Silikón Prírodná

10250235

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 3.8 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10250242

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 44.5 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10251478

Cenové rozpätie
0,8263 € - 0,6969 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 3.8 mm 12.7 mm Silikón Modrá

10292808

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 34.3 mm 44.5 mm Silikón Prírodná

10292907

Cenové rozpätie
1,0752 € - 1,0752 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 4.8 mm 19.1 mm Silikón Zelená

10292914

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 2.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10292792

Cenové rozpätie
0,1166 € - 0,0946 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 21.5 mm 72.2 mm EPDM Čierna

10545768

Cenové rozpätie
0,4432 € - 0,384 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-9;M22
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Krytka 21.5 mm 72.2 mm Silikón Modrá

10292983

Cenové rozpätie
1,0596 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF