Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10021880
PS-12-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,165 € |
| 5000 + | 0,1343 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.189 in |
| Priemer otvoru | 4.8 mm |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 5.6 mm |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 0.22 in |
| Spôsob uchytenia | Locking Arrowhead Fix |
| Priemer tela | 7.1 mm |
| Priemer tela | 0.28 in |
| Celková šírka | 0.563 in |
| Celková šírka | 14.3 mm |
| Hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.030 - 0.079 in |
| Dĺžka rozpierky | 19.1 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.752 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štandardné | UL |
| Štandardné | RoHs |
| Štandardné | RMS |
| Štandardné | REACH |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku