Menu Hľadať

Rozpera pre PCB s plochou podložkou

Na sklade

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1599 € - 0,1813 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4000 Na sklade
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2135 € - 0,2372 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
700 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2057 € - 0,2286 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1538 € - 0,1709 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1442 € - 0,1602 € 12000 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
8000 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1395 € - 0,1581 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
275 Na sklade
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • z/zo 2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10153109

Cenové rozpätie
0,1813 € - 0,1631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001776


Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Rozpierka PCB 7.9 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10153086

Cenové rozpätie
0,2372 € - 0,2135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021972


Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022429

Cenové rozpätie
0,2286 € - 0,2057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka PCB 11.1 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10022436


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022382

Cenové rozpätie
0,1709 € - 0,1538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022375


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka PCB 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10021958

Cenové rozpätie
0,1602 € - 0,1442 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021934


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10021941


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021996


Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021866


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022443


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022399


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10153116

Cenové rozpätie
0,1581 € - 0,1423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 HB Prírodná

10316436


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    10.0 mm
  • Celková šírka
    14.3 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022450


Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001752


Úroveň zásob
275 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm