Menu Hľadať

Rozpera pre PCB s plochou podložkou

Na sklade

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru B Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2468 € - 0,3053 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1148 € - 0,1276 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1442 € - 0,1602 € 17000 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1556 € - 0,1729 € 9000 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1316 € - 0,1617 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1221 € - 0,1356 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,148 € - 0,1644 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1254 € - 0,1393 € 560 Na sklade
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1309 € - 0,1617 € 700 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1043 € - 0,1159 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1453 € - 0,1614 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1575 € - 0,175 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
528 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1289 € - 0,1432 € 275 Na sklade
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1383 € - 0,1537 € 4000 Na sklade
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1652 € - 0,1836 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1299 € - 0,1444 € 1000 Na sklade
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • z/zo 2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021866

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022399

Cenové rozpätie
0,1276 € - 0,1148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    3.2 mm
Rozpierka PCB 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10021958

Cenové rozpätie
0,1602 € - 0,1442 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10021965

Cenové rozpätie
0,1729 € - 0,1556 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021880

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022405

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,1221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10021941

Cenové rozpätie
0,1644 € - 0,148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022375

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022412

Cenové rozpätie
0,1393 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
560 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021972

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1309 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10021934

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,1043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10153093

Cenové rozpätie
0,1614 € - 0,1453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001745

Cenové rozpätie
0,175 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 HB Prírodná

10316405


Úroveň zásob
528 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    10.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001752

Cenové rozpätie
0,1432 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
275 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001776

Cenové rozpätie
0,1537 € - 0,1383 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 HB Prírodná

10316429


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    10.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022450

Cenové rozpätie
0,1836 € - 0,1652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001769

Cenové rozpätie
0,1444 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru B
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 HB Prírodná

10316412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    10.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm