Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1123 € - 1,1123 € | 5000 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0092 € - 1,0092 € | 6350 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4462 € - 1,4462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8907 € - 0,8907 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,662 € - 3,4902 € | 20 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6836 € - 1,4357 € | 17588 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3323 € - 0,3323 € | 5500 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8193 € - 1,7206 € | 2612 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3077 € - 1,3077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7202 € - 0,7202 € | 280 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6751 € - 0,6751 € | 68 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,5166 € | 9260 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4854 € - 0,4854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6706 € - 1,4082 € | 200 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,50 € - 0,50 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 1,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,484 € - 0,484 € | 46500 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,3586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5306 € - 1,1143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,43 € - 0,43 € | 5750 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku