Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCBs. The tightened screw provides a secure lock as the legs expand and they are recommended for securing heavy PCB components.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilného závitu | Rozmer štvorca | Maximálna hrúbka panela | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku