Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1743 € - 0,366 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
0,104 € - 0,1105 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1727 € - 0,2122 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1757 € - 0,2175 € 985 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1713 € - 0,3597 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,1506 € - 0,3164 € 200 Na sklade
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
7.0 mm
0,177 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
14.0 mm
0,157 € - 0,3297 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1535 € - 0,1535 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1535 € - 0,3223 € 1300 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,2286 € - 0,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0934 € - 0,0993 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0471 € - 0,0559 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2761 € - 0,2761 € 226 Na sklade
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,2761 € - 0,2761 € 35 Na sklade
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 18.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151549

Cenové rozpätie
0,366 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023358

Cenové rozpätie
0,1105 € - 0,104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10557181

Cenové rozpätie
0,2122 € - 0,1727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zatlačením
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10001851

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
985 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zatlačením
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151617

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 20.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151563

Cenové rozpätie
0,3597 € - 0,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151648

Cenové rozpätie
0,3164 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023198

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023266

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10023341

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10108338

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151723

Cenové rozpätie
0,3297 € - 0,157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151853

Cenové rozpätie
0,1535 € - 0,1535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.2 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151808

Cenové rozpätie
0,3223 € - 0,1535 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10001929

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023105

Cenové rozpätie
0,0993 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023259

Cenové rozpätie
0,0559 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023334

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002032

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
226 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002087

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm