Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka panela A | Priemer otvoru A | Veľkosť skrutky | Maximálna hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1715 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1715 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1715 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1715 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1715 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1715 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
300 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
900 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
1000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
760 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku