Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7421 € - 1,1313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8265 € - 1,6182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,293 € - 0,535 € | 710 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7865 € - 1,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7115 € - 1,1211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0956 € - 7,8839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4671 € - 3,1579 € | 46 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7247 € - 1,4154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,569 € | 42 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3673 € - 0,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5945 € - 1,3092 € | 5000 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,322 € - 7,5159 € | 1350 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7006 € - 0,9964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5003 € - 2,109 € | 10 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3432 € - 2,1797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,363 € - 0,5904 € | 100 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8987 € - 1,7551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7247 € - 1,4154 € | 8378 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,43 € - 0,43 € | 5750 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3077 € - 1,3077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm