This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7645 € - 0,9124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9159 € - 1,0934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8682 € - 1,0333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3561 € - 0,4264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,3567 € - 4,3567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3378 € - 0,4041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3952 € - 0,4727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3402 € - 0,4057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3317 € - 0,3974 € | 4365 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3396 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,5135 € | 70 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3714 € - 0,4418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4493 € - 0,535 € | 3650 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5376 € - 0,6441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6473 € - 0,774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6252 € - 0,749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5745 € - 1,8955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6771 € - 0,8101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6771 € - 0,8101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1129 € - 1,333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku