Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,373 € - 2,3354 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
40.0 mm
0,4606 € - 0,7464 € 5900 Na sklade
M4
7.0 mm
Poniklovaná
8.5 mm
17.0 mm
1,0743 € - 1,8259 € 19 Na sklade
M4
7.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
25.0 mm
5,322 € - 7,5159 € 1350 Na sklade
M8
13.0 mm
Pozinkovaný
12.5 mm
25.0 mm
0,6356 € - 1,00 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5.0 mm
10.0 mm
4,2179 € - 6,511 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
20.0 mm
0,8987 € - 1,7551 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Pozinkovaný
9.0 mm
18.0 mm
0,7247 € - 1,4154 € 8378 Na sklade
M5
8.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
20.0 mm
0,3485 € - 0,4157 € 34 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
6.0 mm
0,3271 € - 0,3928 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
5.0 mm
0,4154 € - 0,4956 € 100 Na sklade
M3
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
13.0 mm
0,7307 € - 0,8682 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
30.0 mm
0,3592 € - 0,428 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
8.0 mm
0,8407 € - 0,8407 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
30.0 mm
1,0777 € - 1,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
45.0 mm
0,4898 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Poniklovaná
6.0 mm
8.0 mm
1,0058 € - 1,20 € 70 Na sklade
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
8.0 mm
60.0 mm
0,6833 € - 0,8132 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.0 mm
Pozinkovaný
8.0 mm
20.0 mm
1,2642 € - 1,5103 € 30 Na sklade
M6
10.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
12.0 mm
0,958 € - 1,1447 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
55.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Cenové rozpätie
2,3354 € - 1,373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Cenové rozpätie
0,7464 € - 0,4606 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    17.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Cenové rozpätie
1,8259 € - 1,0743 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Cenové rozpätie
7,5159 € - 5,322 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.5 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Cenové rozpätie
1,00 € - 0,6356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 13.0 mm M8 20.0 mm

10226681

Cenové rozpätie
6,511 € - 4,2179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Cenové rozpätie
1,7551 € - 0,8987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Cenové rozpätie
1,4154 € - 0,7247 €

Úroveň zásob
8378 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Cenové rozpätie
0,4157 € - 0,3485 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Cenové rozpätie
0,3928 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Cenové rozpätie
0,4956 € - 0,4154 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Cenové rozpätie
0,8682 € - 0,7307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Cenové rozpätie
0,428 € - 0,3592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Cenové rozpätie
0,8407 € - 0,8407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Cenové rozpätie
1,0777 € - 1,0777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,4898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Cenové rozpätie
1,20 € - 1,0058 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Cenové rozpätie
0,8132 € - 0,6833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Cenové rozpätie
1,5103 € - 1,2642 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Cenové rozpätie
1,1447 € - 0,958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    55.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná