Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3498 € - 0,5671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7624 € - 1,3442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8265 € - 1,6182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8506 € - 1,2073 € | 1000 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3673 € - 0,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7006 € - 0,9964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4797 € - 1,7732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,0425 € - 1,2473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9107 € - 2,2777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,7427 € - 2,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10634318 | 2,1153 € - 2,529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,6496 € - 0,7765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,833 € - 0,9982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7918 € - 0,9478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4578 € - 0,5488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3668 € - 0,4341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1095 € - 2,5222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,304 € - 1,5591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6139 € - 3,1337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku