This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5945 € - 1,3092 € | 5000 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2259 € - 1,6911 € | 350 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,373 € - 2,3354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 1,00 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,322 € - 7,5159 € | 1350 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4488 € - 0,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3776 € - 0,4524 € | 100 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3271 € - 0,3928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7307 € - 0,8682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4154 € - 0,4956 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3836 € - 0,4585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3164 € - 0,3776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,457 € - 0,5441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,398 € - 0,4706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4548 € - 0,5423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9615 € - 1,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,588 € - 0,702 € | 600 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6664 € - 0,794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,972 € - 2,3542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,882 € - 0,882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku